SZS 0,6X3,5 VDE - Отвертка
1212602

Отвертка, шлиц, изоляция по стандарту VDE, размер: 0,6x3,5x100 мм, 2-компонентная ручка, с защитой от перекатывания

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В
Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта
С сертификатом VDE, для максимальной надежности
Безопасные отвертки, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)