Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PLT-EE-T3-230AC-R - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
1249060

УЗИП типа 3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента с винтовым зажимом, со встроенным индикатором состояния и дистанционной сигнализацией для однофазных сетей электроснабжения. Номинальное напряжение: 230 В AC

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия