Устройство защиты от перенапряжений типа 2/3, состоит из защитного штекера и базового элемента с зажимом push-in. Для однофазных сетей питания со встроенным индикатором состояния и удаленным оповещением. Номинальное напряжение: 230 В AC/DC
Защита от перенапряжений тип 3
Защита от перенапряжений тип 3 дополняет концепцию защиты. В качестве защиты устройств она ограничивает последние импульсы, которые могут привести к повреждению монтажа в здании или установки. УЗИП тип 3 устанавливаются непосредственно перед оконечным устройством. Таким образом они защищают даже чувствительные оконечные устройства, например, серверы, контроллеры или источники питания.
УЗИП типа 3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение: 60 В AC/DC
Устройство защиты от перенапряжений типа 3 для универсального монтажа в инсталляционные коробы, кабельные каналы, подпольные монтажные системы. Датчик контроля температуры схемы, акустический сигнал неисправности.
Запасной штекер устройства защиты типа 3 PLUGTRAB SEC T3 3S. Номинальное напряжение 230 В.
Запасной штекер для устройства защиты от перенапряжений типа 3 серии изделий PLT-EE. Номинальное напряжение 60 В
Базовый элемент для защитного штекера серии PLT-SEC-…-UT/PT с контактом удаленного оповещения.
Запасной штекер для устройства защиты от перенапряжений типа 3 серии изделий PLT-EE. Номинальное напряжение 24 В
УЗИП типа 3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение: 60 В AC/DC
УЗИП типа 2/3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение: 120 В AC/DC
Запасной штекер для УЗИП типа 2/3 серии PLT-SEC-…-UT/PT. Номинальное напряжение 120 В.
Преимущества для Вас
- Широкие возможности применения благодаря эффективной защите для систем переменного и постоянного тока
- Более высокий уровень безопасности при электрической и тепловой перегрузке благодаря наличию расцепителя
- Возможность постоянного контроля состояния разрядника с помощью оптического и механического индикатора состояния и контакта дистанционной сигнализации
- Высокое удобство техобслуживания благодаря штекерному интерфейсу устройств защиты
Защита от перенапряжения типа 3 для конечных устройств с креплением на DIN-рейку
Защита от перенапряжений типа 3 универсального применения PLUGTRAB-SEC
Защитите устройства переменного и постоянного тока с помощью надежных устройств защиты от перенапряжений типа 3 из семейства PLUGTRAB-SEC. Внутренний расцепитель обеспечивает высокий уровень безопасности при электрической и тепловой перегрузке. Увеличьте срок службы и степень готовности установки благодаря оптимальной защите ваших промышленных блоков питания. Технология подключения Push-in гарантирует возможность быстрой установки без инструментов. Штекерный интерфейс облегчает техническое обслуживание и контроль.
Обзор особенностей:
- Высокоэффективное варисторное устройство защиты конечных устройств для промышленного электропитания
- На выбор с винтовыми зажимами или соединением push-in
- Оптический индикатор состояния и беспотенциальный контакт дистанционной сигнализации для удобного контроля рабочих состояний
- Универсальное применение
Защита от перенапряжений в качестве защиты устройств типа 3 для установки в кабельных каналах или системах под полом
Защита устройств типа 3 для кабельных каналов или систем под полом BLOCKTRAB
Серия изделий BLOCKTRAB защищает конечные устройства от перенапряжений при скрытом размещении в кабельных каналах или системах под полом. Монтируемое на рейку изделие не всегда является подходящим решением. Устройство BLT-T3 предназначено для установки во встраиваемые приборные розетки, кабельные каналы или под фальшполом. BLT-SKT устанавливается с тыльной стороны обычных электророзеток. Подключенные потребители сохраняют работоспособность даже при перегрузке:
- Скрытая защита от перенапряжений благодаря установке в монтажные коробки устройств или коробки скрытого монтажа
- Возможен прямой монтаж благодаря предустановленным проводникам с цветовой маркировкой
- Звуковая сигнализация в случае перегрузки
- Универсальное применение благодаря компактной конструкции
Узкая защита от перенапряжений типа 3 для защиты электропитания 24 В
Узкая защита от перенапряжений типа 3 для приложений 24 В TERMITRAB complete
С помощью нашего самого узкого устройства защиты от перенапряжений типа 3 Вы можете защитить источник питания 24 В таких конечных устройств, как модули ввода-вывода или контроллеры. Узкая конструкция шириной всего 6 мм дает возможность компактного размещения компонентов. Наши штекерные модули защиты значительно облегчают проверку и замену компонентов.
- Экономия места при монтаже
- Низкий уровень защиты
- На выбор с винтовыми зажимами или соединением push-in
- Безопасное разъединение и сигнализация в случае неисправности
Защита конечных устройств типа 3 для розеток в качестве промежуточных штекеров
Устройство защиты приборов типа 3 в качестве промежуточного штекера MAINTRAB
Адаптеры для сетевых розеток идеально подходят для дооснащения защиты от перенапряжений для электронных оконечных устройств. Зеленый светодиод сигнализирует о функционировании устройства защиты от перенапряжения. Все подключенные потребители при этом максимально защищены. Подключите защиту от перенапряжения перед колодкой, и все подключенные конечные устройства будут защищены от скачков напряжения.
Промежуточные штекеры с функцией защиты интерфейсов одновременно защищают от перенапряжений блок питания и еще один интерфейс.
- Простая интеграция в существующие сети
- Безопасный расцепитель
- В комплекте с необходимыми принадлежностями
- Доступны варианты для конкретной страны