PLT-EE-T3-230AC-P
-
Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 3
1249059
Запасной штекер для устройства защиты от перенапряжений типа 3 серии изделий PLT-EE. Номинальное напряжение 230 В
Подробная информация о продукте
| Система энергоснабжения IEC | TN-S |
| TT | |
| Конструкция | Штекер |
| Полюсов | 2 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Класс испытания согл. МЭК | III |
| T3 | |
| Тип EN | T3 |
| Количество портов | One |
| Тип подключения | вставной |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,7 мм |
| Высота | 46,8 мм |
| Глубина | 62,7 мм |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Цвет | серый B (RAL 7043) |
| серый B (RAL 7043) | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Защитная цепь | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Направление действие | 1L-N & N-PE |
| Номинальное напряжение UN | 240 В AC (TN-S) |
| 240 В AC (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 264 В AC |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 26,4 mVA (при UREF) |
| ≤ 26,4 mVA (при UC) | |
| Контрольное напряжение UREF | 264 В AC |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 3 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 6 кA |
| Комбинированный импульс UOC | 6 кВ |
| Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,25 кВ (при UOC) |
| Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 1,4 кВ |
| Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,4 кВ |
| Характеристика TOV при UT (L-N) | 400 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 457 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
| Характеристика TOV при UT (L-PE) | 457 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 457 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
| 1464 В AC (200 мс / режим безопасного сбоя) | |
| Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим безопасного сбоя) |
| Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 6 kA AC |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 16 A (gG / B / C) |
| Дополнительные технические данные | |
| Остаточное напряжение Ures (L-N) | ≤ 1,15 кВ (при 2 кА) |
| ≤ 1,25 кВ (при 3 кА) | |
| ≤ 1,1 кВ (при UOC = 4 кВ) | |
| Остаточное напряжение Ures (L-PE) | ≤ 1,1 кВ (при 2 кА) |
| ≤ 1,1 кВ (при 3 кА) | |
| ≤ 1,2 кВ (при UOC = 4 кВ) | |
| Остаточное напряжение Ures (N-PE) | ≤ 1,1 кВ (при 2 кА) |
| ≤ 1,1 кВ (при 3 кА) | |
| ≤ 1,2 кВ (при UOC = 4 кВ) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (Рабочее напряжение на контакте удаленного оповещения ≤ 250 В) |
| ≤ 6000 м (Рабочее напряжение на контакте удаленного оповещения ≤ 150 В) | |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (5 — 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Номер артикула | 1249059 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CLP312 |
| GTIN | 4063151351724 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 39,16 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 33 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,598 кг CO2e |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А