AXL E PN DI8 DO8 EF M12 6M-L - Цифровой модуль
1300921

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, PROFINET, Штекерный соединитель M12, с механич. ключом типа D, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 3-проводной, cтепень защиты: IP65/IP67/IP69

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение при помощи штекерных соединителей M12 с разъемом для быстрого подключения push-pull или винтовым зажимом
Изображение согласно спецификации PROFINET V2.4 в качестве устройства PROFINET (класс соответствия C (коммутатор IRT))
Поддержка функции PROFINET быстрого запуска
Поддержка резервирования системы PROFINET S2
Поддержка PROFINET с временем цикла не менее 1 мс
2 порта Ethernet (со встроенным коммутатором)
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Защита от короткого замыкания и перегрузок
Степень защиты IP65/67/69