SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1395742

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M12 Push-Pull, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи системы быстрой фиксации push-pull