Универсальные модули со штекерными соединителями D-SUB, FLK и другими разъемами

Универсальные модули со штекерными соединителями D-SUB, FLK и другими разъемами

Интерфейсные модули VARIOFACE гарантируют надежную передачу данных между полевым уровнем и системами автоматизации. Универсальные интерфейсные модули соединяют многополюсные штекерные соединители, такие как IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN или RJ45, с клеммами с винтовыми, пружинными зажимами и зажимами push-in. Используя их вместе с нашими системными кабелями, вы получите все преимущества быстрого и исключающего риск подключения с неправильной полярностью соединения по схеме 1:1.

Go to Product Detail Page for item 2315081
VIP-3/SC/FLK50 - Интерфейсный модуль
VIP-3/SC/FLK50 - Интерфейсный модуль
2315081

Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для установки на монтажную рейку NS 35, со штыревой рейкой с короткими и удлиненными защелками для соединительных колодок, количество полюсов: 50

Go to Product Detail Page for item 2903795
VIP-3/PT/FLK60 - Интерфейсный модуль
VIP-3/PT/FLK60 - Интерфейсный модуль
2903795

Модуль VARIOFACE с разъемом Push-in и соединителем для плоского кабеля, для установки на монтажную рейку NS 35, со штыревой рейкой с короткими и удлиненными защелками для соединительных колодок, количество контактов: 60

Go to Product Detail Page for item 2315065
VIP-3/SC/FLK34 - Интерфейсный модуль
VIP-3/SC/FLK34 - Интерфейсный модуль
2315065

Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для установки на монтажную рейку NS 35, со штыревой рейкой с короткими и удлиненными защелками для соединительных колодок, количество полюсов: 34

Go to Product Detail Page for item 2903792
VIP-3/PT/FLK34 - Интерфейсный модуль
VIP-3/PT/FLK34 - Интерфейсный модуль
2903792

Модуль VARIOFACE с разъемом Push-in и соединителем для плоского кабеля, для установки на монтажную рейку NS 35, со штыревой рейкой с короткими и удлиненными защелками для соединительных колодок, количество контактов: 34

Преимущества для Вас

  • Быстрая кабельная разводка 1:1 с защитой от переполюсовки при помощи универсальных интерфейсных модулей
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Точная идентификация каждого интерфейсного модуля благодаря различным возможностям маркировки
  • Функция контроля: в наличии исполнения с индикатором состояния
VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров

Конфигуратор для системной кабельной разводки для контроллеров

Конфигуратор: VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров

Настройте свое индивидуальное решение plug & play. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и 3D-модели обеспечивают простоту использования. Всего за несколько щелчков мыши Вы можете выбрать компоненты решения, состоящие из фронтальных адаптеров, системных кабелей и модулей передачи сигнала.

Наши интерфейсные модули в сравнении

Портфолио VARIOFACE состоит из различных компонентов, которые обеспечивают бесперебойную передачу сигналов. Для соединения полевого уровня с уровнем управления, VARIOFACE Professional идеально подходит для универсального использования. Благодаря новому фронтальному разъему VARIOFACE Front Connect соединение между полевым уровнем и удаленными системами ввода-вывода теперь может быть реализовано при монтажной ширине всего 19 мм. Откажитесь от жесткой кабельной разводки с релейными модулями и используйте штекерное решение для этого соединения с помощью адаптера V8 серии изделий VARIOFACE.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
Адаптер VARIOFACE PLC V8
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

Адаптер VARIOFACE PLC V8

Технология подключения Push-in, винт Push-in Вставные контакты к релейным модулям для реле PLC-INTERFACE 6,2 мм / 14 мм и RIFLINE complete
Штекерный соединитель D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Число контактов 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB) / 14 контактов (IDC/FLK)
Специальные исполнения Распределитель потенциала / проходные модули / светодиодный дисплей нет нет
Ширина В зависимости от типа 19 мм 50 мм (6,2 мм PLC-INTERFACE) / 112,5 мм (14 мм PLC-INTERFACE) / 128 мм (RIFLINE complete)
Четыре модуля VARIOFACE Professional на одной направляющей спереди

VARIOFACE Professional Универсальные интерфейсные модули

Для соединения уровня контроллера и полевого уровня используйте универсальные интерфейсные модули. VARIOFACE Professional предлагает скоординированную, модульную и надежную систему, которая экономит пространство. Они используются там, где необходимо соединить штекерные соединители с одножильным кабелем. Модули для передачи сигналов и распределения потенциалов доступны в соответствии с Вашим применением.

  • Точно определяемые модули благодаря переменной маркировке
  • Легкое управление с металлическим основанием для монтажа на верхнюю планку
  • Универсально применимые модули для всех распространенных чисел контактов и с технологией винтового соединения или технологией соединения Push-in
Подключение распределителя потенциалов к источнику питания

Распределитель потенциала VARIOFACE

Универсальные распределители потенциалов VARIOFACE подходят для распределения рабочего напряжения или для разделения управляющего напряжения. Они предназначены для работы в сетях до 250 В/30 А. Воспользуйтесь преимуществами простого и точного распределения электрических сигналов, особенно в ограниченном пространстве.

  • Обширный сбор сигналов через несколько уровней потенциалов
  • Обозримое деление потенциалов с отдельным питанием для жил с большим сечением провода
  • Четкое распределение соединительных клемм благодаря последовательной маркировке

VARIOFACE Front Connect Интерфейсные модули с фронтальными соединениями

Безошибочная кабельная разводка и экономия места в шкафу управления – отличительные особенности VARIOFACE Front Connect. Это дополнение между системой удаленного ввода-вывода и полевым уровнем поддерживает децентрализованную периферию с высокой гибкостью и тонкой конструкцией.

VARIOFACE Front Connect вид спереди с тремя модулями
Модуль VARIOFACE Front Connect спереди
Ситуация планирования на экране: Мужчина сидит за компьютером
VARIOFACE Front Connect с подключенным системным кабелем с открытым концом, вид спереди
VARIOFACE Front Connect вид спереди с тремя модулями

  • Сокращение трудозатрат на подключение благодаря клеммам Push-in с фронтальной технологией подключения
  • Экономия пространства до 60 %, благодаря ширине конструкции 19 мм
  • Подключение plug & play к удаленным вводам-выводам и полевому уровню с помощью обширного портфеля системной кабельной разводки

Модуль VARIOFACE Front Connect спереди

Благодаря технологии Push-in Вы значительно сокращаете время, затрачиваемое на кабельную разводку. Четкая маркировка и цветные кнопки управления пружинным контактом упрощают обращение и обеспечивают интуитивно понятную кабельную разводку.

Ситуация планирования на экране: Мужчина сидит за компьютером

Легко интегрируйте VARIOFACE Front Connect в планирование и документацию благодаря более доступным данным CAD и макросам EPLAN.

VARIOFACE Front Connect с подключенным системным кабелем с открытым концом, вид спереди

Ассортимент продукции VARIOFACE Front Connect включает в себя точно подходящие принадлежности, такие как системные кабели с открытыми концами для универсальных соединений.

Реле с еще не подключенным адаптером системной разводки, вид спереди

Адаптер VARIOFACE PLC V8 Штекерное соединение для релейных модулей

Обеспечьте безошибочное подключение релейных модулей к уровню управления с помощью адаптера системной проводки. Здесь особенности системной кабельной разводки PLC-INTERFACE и VARIOFACE объединены в одном решении. В соответствии с Вашими требованиями к коммутации возможна комплектация модуля ввода и вывода в зависимости от канала.

  • Простое и быстрое соединение уровня сопряжения и контроллера, поскольку не требуется разводка отдельных жил
  • Высокая гибкость благодаря модульной конструкции для комплектации модуля релейного выхода в зависимости от канала
  • Прямое соединение питающего и обратного канала с датчиками и приводами серии

Кабельная разводка между уровнем контроллера и интерфейса

Система из подготовленного кабеля с адаптером V8 и реле с одним подключением к конечному пользователю
Первый уровень со штекерным соединителем от контроллера
Адаптер V8 находится на переднем плане
Реле PLC-INTERFACE находятся на переднем плане
Датчики и исполнительные элементы на полевом уровне на переднем плане
Система из подготовленного кабеля с адаптером V8 и реле с одним подключением к конечному пользователю

Адаптеры PLC V8 просто подключаются к восьми реле PLC-INTERFACE в ряд. В результате реле быстро и, в частности, безошибочно подключаются к разъемам IDC/FLK или штекерным соединителям D-SUB с картами ввода-вывода.

Первый уровень со штекерным соединителем от контроллера

Системные кабели, идущие от контроллера, предварительно собраны со штекерными соединителями и подключены к адаптерам PLC V8.

Адаптер V8 находится на переднем плане

Реле PLC-INTERFACE имеют ряды шунтирования. Для установления соединения адаптеры PLC V8 подключаются к рядам шунтирования.

Реле PLC-INTERFACE находятся на переднем плане

Реле PLC-INTERFACE образуют уровень связи между уровнем контроллера и полевым уровнем.

Датчики и исполнительные элементы на полевом уровне на переднем плане

Датчики и исполнительные элементы, расположенные на полевом уровне, подключены к реле PLC-INTERFACE.

Кабельная разводка между интерфейсом и полевым уровнем Потенциал экономии при использовании вариантов исполнительных элементов и датчиков

Интерактивная карта изображений: Кабельная разводка исполнительных элементов и датчиков с помощью адаптера системной разводки
Прямое подключение
При использовании VARIOFACE отпадает необходимость в обычных клеммных блоках и их кабельной разводке, так как питающий и обратный каналы подключаются непосредственно к исполнительному элементу или датчику релейного модуля.
Штекерное соединение
Кабельная разводка через системный кабель к контроллеру позволяет отказаться от сложной однопроводной проводки.
Перемычки вместо петлевых перемычек
Замените петлевые перемычки перемычками для распределения потенциалов, чтобы уменьшить трудоемкость подключения.
Брошюры
Обзор всего ассортимента

Получите обзор системной кабельной разводки для контроллеров. Узнайте, как можно подобрать подходящую технологию подключения для передачи сигналов, данных или питания для используемого приложения.

Открыть брошюру
Системные кабели и модули системной кабельной разводки