Портативный принтер THERMOMARK GO.K идеально рассчитан на быстрое нанесение обозначений на месте. Термотрансферный принтер прочен, прост в обслуживании и обладает большим количеством разнообразных функций. Он работает с нарезаемыми материалами для маркировки клемм, кабелей, проводов, устройств и оборудования.
Комплект поставки:
THERMOMARK GO.K, краткое руководство
THERMOMARK GO.K
-
Термотрансферный принтер
1184146
Переносной термотрансферный принтер для маркировочных материалов в кассетах. Принтер может использоваться для печати на материалах в непрерывном формате шириной до 24 мм.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | На данный момент мы готовим изделие таким образом, чтобы с 11 декабря 2027 года оно соответствовало требованиям Закона ЕС о киберустойчивости (CRA) на основе имеющейся в настоящее время информации по CRA. |
| Тип изделия | Система маркировки |
| Комплект поставки | THERMOMARK GO.K, краткое руководство |
| Маркировка | |
| Технология нанесения обозначений | Термопечать |
| Характеристики устройства | |
| Ширина области печати | 24 мм |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Операционная система | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 12 В DC |
| Ширина | 98 мм |
| Высота | 69 мм |
| Длина | 230 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 5 °C ... 40 °C |
| Номер артикула | 1184146 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | BG1221 |
| GTIN | 4063151223441 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 858,09 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 676,46 g |
| Номер таможенного тарифа | 84433210 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EAC
ID допуска: KZ 27978| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Блок питания 0805010
-
THERMOMARK GO ACCU - Аккумулятор 0805009
-
THERMOMARK GO CHARGER - Зарядная база 0805012
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Крепежный узел 0805008
-
THERMOMARK GO CASE - Кейс 1229456
-
THERMOMARK GO.K BAG - Сумка для транспортировки 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Крепежный зажим 0805004
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Вставная табличка 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Этикетка 0803974
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Этикетка 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Этикетка 0803975
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Этикетка 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Этикетка 0803976
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Этикетка 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Этикетка 0803978
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Этикетка 0803973
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Тканевая этикетка 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Тканевая этикетка 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Тканевая этикетка 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803945
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803950
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803955
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803959
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803937
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803946
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803956
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803960
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803938
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803947
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803953
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803957
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803961
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803939
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803949
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803954
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803958
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Этикетка повышенной гибкости 0803962
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803940
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Этикетка повышенной гибкости 0803944
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Вставная табличка 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Вставная табличка 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Вставная табличка 0803968
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Вставная табличка 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Вставная табличка 0803965
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Этикетка 1092026
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Этикетка 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Этикетка 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Этикетка 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Этикетка 0803983
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Этикетка-маркер для кабелей 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Этикетка-маркер для кабелей 0803932
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Tермоусадочный кембрик 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Tермоусадочный кембрик 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Tермоусадочный кембрик 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Tермоусадочный кембрик 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Tермоусадочный кембрик 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Tермоусадочный кембрик 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Tермоусадочный кембрик 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Tермоусадочный кембрик 0803930
Преимущества для вас
Эксплуатация без необходимости в обслуживании благодаря надежной технологии термопечати
Возможность интеграции 8 различных штрихкодов и более 300 символов, непосредственно на устройстве можно создавать и сохранять до 20 проектов
Печать на самоклеящихся, не клеящихся этикетках и термоусадочных кембриках
THERMOMARK GO.K печатает на материалах в кассетах, которые содержат маркируемый материал и подходящую красящую ленту
Интуитивный интерфейс благодаря четкой структуре меню и клавишам быстрого ввода
Альтернативное управление при помощи ПО PROJECTcomplete
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А