MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH
-
Этикетка повышенной гибкости
0803946
Этикетка повышенной гибкости, рулон, Микс цветов (смешанный цвет), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 8000 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати
Самоклеящийся материал в непрерывном формате особенно рассчитан для нанесения профессиональных и долговечных обозначений на различные компоненты и электрооборудование при производстве шкафов и систем управления, а также комплектного оборудования
Непрерывный формат предоставляет гибкие возможности создания этикетки требуемой длины в зависимости от используемого приложения
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента