MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK
-
Вставная табличка
0803967
Вставная табличка, рулон, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 5,5 м, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 5500 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати
Вставная табличка для держателей KMK для маркировки кабелей
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента
Отсутствие оптической разницы при дополнительной маркировке относительно уже имеющейся маркировки, выполненной при помощи настольного рулонного принтера
Непрерывный формат позволяет использовать только один вид материала для гильз любой длины
Благодаря особому контуру вставные таблички надежно закрепляются в маркировочном кольце