MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Этикетка повышенной гибкости
0803939

Этикетка повышенной гибкости, рулон, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 16 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати
Самоклеящийся материал в непрерывном формате особенно рассчитан для нанесения профессиональных и долговечных обозначений на различные компоненты и электрооборудование при производстве шкафов и систем управления, а также комплектного оборудования
Непрерывный формат предоставляет гибкие возможности создания этикетки требуемой длины в зависимости от используемого приложения
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента
Материал сертифицирован согласно cUL