F-MS-EE-T1/T2-50-P
-
Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2
2910557
Запасной штекер N-PE для вставного молниеотвода / разрядника для защиты от импульсных перенапряжений VAL-MS-T1/T2 335/12.5.
Подробная информация о продукте
| Класс испытания согл. МЭК | I / II |
| T1 / T2 | |
| Тип EN | T1 / T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN-S |
| TT | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,7 мм |
| Высота | 47 мм |
| Глубина | 67,3 мм |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Цвет | серый B (RAL 7043) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6/PBT |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| PBT |
| Защитная цепь | N-PE |
| Направление действие | N-PE |
| Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN-S) |
| 240/415 В AC (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 264 В AC |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 1,3 mVA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 50 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 50 кA |
| Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 25 Ас |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 625 кДж/Ом |
| Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 50 кA |
| Способность к гашению сопровождающего тока Ifi | 100 A (264 В AC) |
| Уровень защиты Up | ≤ 1,7 кВ |
| Остаточное напряжение Ures | ≤ 0,6 кВ (при In) |
| ≤ 0,5 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 0,5 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 0,4 кВ (при 3 кА) | |
| Импульсное напряжение срабатывания при 6 кВ (1,2/50) мкс | ≤ 1,7 кВ |
| Характеристика TOV при UT | 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
| Время срабатывания tA | ≤ 100 нс |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 7,5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Номер артикула | 2910557 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | CLP121 |
| GTIN | 4055626462325 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 222,222 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 222,222 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А