Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, 2-канальный режим, 2 цепи активации, входное номинальное напряжение: 24 В DC, штекерная винтовая клемма
Предохранительные реле
Наши сертифицированные TÜV предохранительные реле с принудительно управляемыми контактами и одной-тремя фиксированными функциями безопасности способны обеспечить максимальный уровень защиты систем. Для разных пространственных условий в ассортименте сверхкомпактные варианты конструкции шириной от 6 мм.
Расширение контактов до SIL 3, кат. 4, PL e в сочетании с подходящим устройством обработки данных, 5 цепей активации, US = 24 В DC, вставная клемма push-in
Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, 2-канальный режим, 2 цепи активации, входное номинальное напряжение: 24 В DC, штекерная винтовая клемма
Реле безопасности для аварийного останова, защитной дверцы и световой завесы до SIL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной, контроль пуска, 3 цепи активации, US = 24 В пост. тока, вставная винтовая клемма
Предохранительное реле для аварийного останова и защитных дверей до SIL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной, контроль запуска, обнаружение перекрестного замыкания, 3 цепи активации, US = 24 В DC, вставная клемма push-in
Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, 2-канальный режим, 2 цепи активации, входное номинальное напряжение: 24 В DC, штекерная клемма Push-in
Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, 2-канальный режим, 2 цепи активации, входное номинальное напряжение: 24 В DC, штекерная клемма Push-in
Интерфейсный модуль для подключения нескольких защитных датчиков или выключателей с размыкающими или замыкающими контактами к реле безопасности PSR-SDC4, со штекерной клеммой push-in
Предохранительное реле для аварийного останова и защитным щитом до SIL 1, кат. 1, PL c, в зависимости от приложения до SIL 3, кат. 4, PL e, одноканальный режим работы, 4 цепи активации, US = 24 В DC, вставные винтовые клеммы
Предохранительное реле для аварийного останова и защитных дверей до SIL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной, контролируемый пуск, обнаружение перекрестного замыкания, 2 цепи активации, US = 24 В DC, штекерная клемма push-in
Новые изделия
Три серии изделий для применения в различных сферах машиностроения
Компактные предохранительные реле соответствуют требованиям отрасли машиностроения в любой части мира. Прежде всего они используются в оборудовании для пищевой промышленности, упаковочных машинах и механизмах для монтажно-сборочных работ.
Предохранительные реле шириной от 6 мм
Сверхкомпактные предохранительные реле PSRmini
PSRmini — самые узкие предохранительные реле на рынке. Предохранительные реле PSRmini занимают на 70 % меньше места в шкафах управления без ограничения производительности.
- Большой выбор предохранительных реле для функций обеспечения безопасности: аварийного останова, световых барьеров, защитных щитов, двуручного управления и мн. др.
Ширина корпуса- 6 мм и 12 мм - Предохранительные реле с 1 до 3 цепями активации
- Возможность увеличения количества контактов до 5 цепей активации
- Винтовые или пружинные зажимы
Предохранительные реле стандартной конструкции
Классические предохранительные реле PSRclassic
Классические предохранительные реле PSRclassic отличаются большим выбором функций и вариантов. Ширина корпуса соответствует рыночному стандарту.
- Большой выбор функций обеспечения безопасности: аварийного останова, световых барьеров, защитных щитов, двуручного управления и мн. др.
- Ширина корпуса от 17,5 мм
- Большой выбор вариантов
- Возможность интеграции до 8 цепей активации
- Винтовые или пружинные клеммы
Многофункциональное предохранительное реле с двумя настраиваемыми функциями обеспечения безопасности
Многофункциональные предохранительные реле PSRuni
С помощью многофункционального предохранительного реле PSRuni можно контролировать до двух функций обеспечения безопасности с помощью одного устройства. Всеобъемлющий охват общих функций обеспечения безопасности позволяет гибко конфигурировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными требованиями.
- Конфигурация напрямую на устройстве с помощью поворотного переключателя кодирования
- Охватывает общие функции обеспечения безопасности, такие как: аварийный останов, световой барьер
- Мониторинг двух независимых цепей
- Ширина: 22,5 см
- Технология подключения Push-in
Компактные, модульные системы безопасности для машиностроения
Будучи машиностроителем, Вы знакомы с динамикой и требованиями Вашего рынка. Функциональной безопасности отводится все более важная роль. В значительной степени это определяется различными нормами и директивами. Предохранительные реле PSR позволяют создавать новые концепции безопасности, предоставляющие множество преимуществ:
- Совместимость со многими типами датчиков и исполнительных устройств гарантирует разнообразные возможности применения, в частности в машиностроительных приложениях
- Возможность реализации приложений до уровня эффективности защиты согласно ISO 13849 и SIL 3 согласно МЭК 62061
- Все изделия безопасности обладают сертификатами TÜV и многочисленными допусками для использования на мировых рынках
- Используемая в предохранительном реле релейная технология Phoenix Contact обеспечивает максимальную функциональную безопасность благодаря принудительно управляемым контактам
- Предохранительные реле шириной более 6 мм и с одной цепью активации рассчитаны на модульные концепции безопасности