Вставные электро-механические и полупроводниковые реле серии RIFLINE complete так же, как и базовые цоколи, имеют допуск согласно UL 508. Соответствующие допуски можно найти на странице каждого отдельного компонента.
RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21
-
Релейный модуль
2903304
Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора / подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 4 переключающих контакта. Входное напряжение: 230 В B AC
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Релейный модуль |
Серия изделий | RIFLINE complete |
Применение | Универсальный |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | прибл. 2x 107 коммутационных циклов |
Изоляционные характеристики | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 20.03.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,5 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 2,5 кВeff (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Испытательное напряжение (Контакт/контакт) | 2 кВeff (50 Гц, 1 мин., контакт/контакт) |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 230 В AC |
Диапазон входных напряжений | 184 В AC ... 276 В AC (20 °C) |
Диапазон входных напряжений относительно UN | см. диаграмму |
Частота сети | 50/60 Гц |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Привод (полярность) | поляризованный |
Типовой входной ток при UN | 6,5 мА |
Время срабатывания, типовое | 5 мс ... 15 мс |
Диапазон значений времени возврата, типовой | 5 мс ... 20 мс |
Напряжение на катушке | 230 В AC |
Защитная схема | Варистор |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 4 переключающих контакта |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 5 В (при 24 мА) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 5 A (см. диаграмму) |
Максимальный пусковой ток | 16 A (20 мс, замыкающий контакт) |
Минимальный коммутационный ток | 5 мА (24 B) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 120 Вт (при 24 В DC) |
124 Вт (При 48 В DC) | |
108 Вт (При 60 В DC) | |
52 Вт (При 110 В DC) | |
48 Вт (При 220 В DC) | |
1250 ВА (при 250 В AC) | |
Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, DC13) |
0,22 A (при 120 В, DC13) | |
0,11 A (при 250 В, DC13) | |
1,5 A (при 24 В, AC15) | |
1,5 A (при 120 В, AC15) | |
1 A (при 240 В, AC15) |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
0,14 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
0,14 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом, два проводника на двойной клемме) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 16 (жесткий) |
26 ... 16 (гибкий) |
Размеры изделия | |
Ширина | 31 мм |
Высота | 96 мм |
Глубина | 75 мм |
Отверстие | |
Диаметр | 3,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
Степень защиты (Реле) | RT I (Реле) |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2903304 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | DK652A |
Страница каталога | Стр. 341 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356732536 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 108,42 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 108,42 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 2-6 GY - Перемычка 3032237
-
STP 5-2 - Держатели маркировки 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Полоса Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824581
-
UCT-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829595
-
GBS 5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0810588
-
GBS 5-25X5 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0829126
-
STP 5-2-ZB - Держатели маркировки 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Полоса Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0811998
-
UC-TM 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819217
-
UC-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21 - Базовый модуль 2900934
-
REL-IR4/L-230AC/4X21 - Одиночное реле 2903688
-
RIF-V-120-230 UC - Вставной модуль 2900948
-
RIF-RH-2 - Хомут 2900954
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А