RIF-1-BPT/2X21
-
Базовый модуль
2900931
Релейный блок RIF-1..., для миниатюрного силового реле с 1 или 2 переключающими контактами или полупроводникового реле аналогичной конструкции, разъем Push-in, возможность установки входных модулей или модулей подавления помех, для монтажа на NS 35/7,5
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Вставная перемычка FBS 2-6... для входной стороны (A2) и вставная перемычка FBS-2-8... для выходной стороны (11/ 21) |
Тип изделия | Релейный блок |
Серия изделий | RIFLINE complete |
Номинальное напряжение UN | 250 В AC/DC |
Номинальный ток IN | макс. 13 A (В зависимости от комплектации / приложения) |
Защитная схема | в зависимости от выбранных входных модулей и модулей подавления помех |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
0,14 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
0,14 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом, два проводника на двойной клемме) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 16 (жесткий) |
26 ... 16 (гибкий) |
Отверстие | |
Диаметр | 3,2 мм |
Ширина | 16 мм |
Высота | 96 мм |
Глубина Хомут | 75 мм (с хомутом) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V2 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (В зависимости от комплектации / приложения) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2900931 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | DK6522 |
GTIN | 4046356733151 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 50,55 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 49,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
REL-MR- 12DC/21HC - Одиночное реле 2961309
-
REL-MR- 24DC/21HC - Одиночное реле 2961312
-
REL-MR- 48DC/21HC - Одиночное реле 2834821
-
REL-MR- 60DC/21HC - Одиночное реле 2961325
-
REL-MR-110DC/21HC - Одиночное реле 2961338
-
REL-MR- 24AC/21HC - Одиночное реле 2961406
-
REL-MR-120AC/21HC - Одиночное реле 2961419
-
REL-MR-230AC/21HC - Одиночное реле 2961422
-
REL-MR- 24DC/21HC AU - Одиночное реле 2961545
-
REL-MR-110DC/21HC AU - Одиночное реле 2961561
-
REL-MR- 24AC/21HC AU - Одиночное реле 2961503
-
REL-MR-120AC/21HC AU - Одиночное реле 2961516
-
REL-MR-230AC/21HC AU - Одиночное реле 2961529
-
REL-MR- 12DC/21-21 - Одиночное реле 2961257
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Одиночное реле 2961192
-
REL-MR- 48DC/21-21 - Одиночное реле 2834834
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Одиночное реле 2961273
-
REL-MR-110DC/21-21 - Одиночное реле 2961202
-
REL-MR- 24AC/21-21 - Одиночное реле 2961435
-
REL-MR-120AC/21-21 - Одиночное реле 2961448
-
REL-MR-230AC/21-21 - Одиночное реле 2961451
-
REL-MR- 12DC/21-21AU - Одиночное реле 2961299
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Одиночное реле 2961215
-
REL-MR- 48DC/21-21AU - Одиночное реле 2834847
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Одиночное реле 2961286
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Одиночное реле 2961228
-
REL-MR- 24AC/21-21AU - Одиночное реле 2961464
-
REL-MR-120AC/21-21AU - Одиночное реле 2961477
-
REL-MR-230AC/21-21AU - Одиночное реле 2961480
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - Одиночное реле 2987888
-
REL-MR- 24AC/21HC/MS - Одиночное реле 2987891
-
REL-MR-120AC/21HC/MS - Одиночное реле 2987901
-
REL-MR-230AC/21HC/MS - Одиночное реле 2987914
-
REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Одиночное реле 2987927
-
REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Одиночное реле 2987930
-
REL-MR- 24DC/21-21/MS - Одиночное реле 2987943
-
REL-MR- 24AC/21-21/MS - Одиночное реле 2987956
-
REL-MR-120AC/21-21/MS - Одиночное реле 2987969
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Одиночное реле 2987972
-
REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Одиночное реле 2987985
-
REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Одиночное реле 2987998
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2982113
-
OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2982100
-
OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2982126
-
OPT- 5DC/230AC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2982168
-
OPT-24DC/230AC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2982171
-
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 2-6 GY - Перемычка 3032237
-
FBS 2-8 - Перемычка 3030284
-
FBS 2-8 BU - Перемычка 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Перемычка 3032541
-
RIF-RH-1 - Хомут 2900953
-
RIF-RH-1-H - Хомут 2904468
-
RIF-RHM-1 - Крепежные скобы реле 2905986
-
RIF-RHM-1-H - Крепежные скобы реле 2905985
-
STP 5-2 - Держатели маркировки 0800967
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Вставной модуль 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Вставной модуль 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Вставной модуль 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Вставной модуль 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Вставной модуль 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Вставной модуль 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Вставной модуль 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Вставной модуль 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Вставной модуль 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Вставной модуль 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Вставной модуль 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Вставной модуль 2900951
-
RIF-T3-24UC - Tаймер 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Вставной модуль 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Вставной модуль 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А