REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Одиночное реле
2987930

Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом и дополнительным твердым позолоченным покрытием, 1 переключающий контакт, кнопка для тестирования, механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, входное напряжение 230 В пер. тока

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

С возможностью ручного управления
Системы постоянного тока со встроенным диодом свободного хода
Механическая индикация положения включения контактов
Коммутационный ток до 16 А
Встроенный светодиодный индикатор