Особо компактные релейные модули на монтажной рейке

Особо компактные релейные модули

Релейная система PLC-INTERFACE представляет собой надежный интерфейс между контроллером и периферийными устройствами. С 1997 года мы предлагаем постоянно растущую программу компактных, вставных реле и релейных модулей. Технология токоведущих рамок, используемая в реле этой серии, обеспечивает надежную коммутацию, разделение и усиление сигналов. Кроме того, используются электромеханические и полупроводниковые реле. Эта комбинация доказывает свою эффективность день за днем, совершая миллионы циклов коммутации в различных приложениях и релейных схемах.

Go to Product Detail Page for item 2966809
PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN - Модуль полупроводникового реле
PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN - Модуль полупроводникового реле
2966809

PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../SEN с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 230 В перем. тока/220 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Go to Product Detail Page for item 2900328
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Bыключатель
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Bыключатель
2900328

PLC-INTERFACE с переключателем (ручное переключение) и встроенным реле с силовыми контактами для режимов "Ручной", "Нуль" и "Автоматический", с соединителем Push-in, для установки на монтажную шину NS 35/7,5, один замыкающий контакт, входное напряжение 24 В пост./пер. тока

Go to Product Detail Page for item 2910534
PLC-RPT-230UC/21HC/MS - Релейный модуль
PLC-RPT-230UC/21HC/MS - Релейный модуль
2910534

Релейная система PLC-INTERFACE, состоящая из базового модуля и вставного реле с силовыми контактами с ручным управлением, со встроенным светодиодом состояния, Зажимы Push-in, 1 переключающий контакт, Мостиковый выпрямитель, Входное напряжение: 230 В AC / 220 В DC

Go to Product Detail Page for item 2900365
PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2 - Модуль полупроводникового реле
PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2 - Модуль полупроводникового реле
2900365

PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом рush-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 48 В DC, выход: 3-33 В DC/3 А

Go to Product Detail Page for item 1078801
PLC-RPT- 12DC/ 1IC/ACT - Релейный модуль
PLC-RPT- 12DC/ 1IC/ACT - Релейный модуль
1078801

PLC-INTERFACE для высоких токов включения, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../1 IC/ACT с разъемом рush-in и вставным мини-реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, макс. ток включения до 130 А, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 12 В DC

Преимущества для Вас

  • Больше места в шкафу управления благодаря компактной ширине от 6,2 мм
  • Простая технология подключения на Ваш выбор: технология Push-in или винтового соединения
  • Широкий ассортимент продукции специального исполнения для специальных приложений
  • Оптимизация усилий по установке благодаря широкому ассортименту принадлежностей и вставных электромеханических и полупроводниковых реле
  • Логические и коммуникационные функции благодаря модульному расширению с помощью логических и коммуникационных модулей
  • Быстрое штекерное соединение между контроллером и реле при помощи адаптера системной кабельной разводки или сетевого кабеля

PLC-INTERFACE: Обзор релейной системы

Релейные модули для взрывоопасных зон с логотипом Ex

Релейные модули для взрывоопасных зон Безопасное разделение и переключение сигналов во взрывоопасных зонах

Использование возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнце и гидроэнергия, например, для производства зеленого водорода. Наши электронные варианты, включая длинные управляющие кабели и релейные модули Ex для зоны 2, помогут Вам реализовать современные системы.

Для перерабатывающей промышленности мы предлагаем очень компактные релейные модули с допусками ATEX, МЭКEx и UL, специально для применения в зоне 2.
Данные релейные модули обеспечивают возможность безопасного разделения и переключения сигналов во взрывоопасных зонах. Реле обладают взрывобезопасными Ex-допусками для зоны 2 (ATEX, МЭКEx, CCC Ex, KCs, класс 1 зона 2).

PLC-INTERFACE с электронным автоматическим выключателем

PLC-INTERFACE предлагает инновационную комбинацию реле Interface и электронного предохранителя (автоматического выключателя) шириной всего 6,2 мм. Номинальный ток и поведение при отключении могут быть индивидуально настроены с помощью DIP-переключателей на устройстве.

  • Экономия места при установке в шкафу управления благодаря комбинации реле Interface и электронного предохранителя (автоматического выключателя) шириной 6,2 мм
  • Уменьшение трудоемкости монтажа благодаря широкому выбору принадлежностей, возможностей шунтирования и системных кабельных решений
  • Простая системная интеграция и функциональное расширение существующих установок благодаря совместимости с релейными модулями PLC-INTERFACE

PLC-INTERFACE с разных точек зрения


 PLC-INTERFACE: тестирование камерой при производстве реле

Оптический контроль качества при производстве реле

Качество – наш главный приоритет

Для Phoenix Contact качество – наш главный приоритет, поэтому даже самые мелкие детали имеют для нас огромное значение. На собственном производстве пластмассовых и металлических деталей изготавливаются компоненты, составляющие основу наших высококачественных комплектующих.

Все изделия проверены на 100 %. Чтобы постоянно реализовывать инновационные идеи в области продукции, наши отделы проектирования и разработки постоянно расширяют свой опыт и повышают квалификацию.

Для удовлетворения высоких требований к качеству, предъявляемых нашими клиентами, первоначальная оптическая проверка камерой проводится непосредственно после сборки электронных компонентов.

Сотрудники с PLC-INTERFACE на производстве

Сотрудники с PLC-INTERFACE на производстве

Наша страсть к реле – чтобы у Вас все работало

Воспользуйтесь нашим более чем 25-летним опытом в области производства и инжиниринга. Мы упростим Вам задачу – от выбора продукции до ее безопасной и надежной работы в Вашей системе.

В будущее с цифровыми данными: clipx ENGINEER, инжиниринговое программное обеспечение от Phoenix Contact или EPLAN упрощают планирование проектов шкафов управления с помощью соответствующих цифровых данных и макросов.

Ассортимент изделий постоянно расширяется и будет увеличиваться дальше. Кроме того, Вы получаете обширные принадлежности и системные кабельные решения для Вашего применения.

Коммутационные устройства для сбалансированного будущего PLC-INTERFACE: Универсальные решения для любого применения

В нашем ассортименте PLC-INTERFACE представлено более 700 полностью автоматизированных изделий, которые отвечают требованиям практически любого применения. Наше глобальное присутствие обеспечивают 50 дочерних предприятий и свыше 30 представительств по всему миру. Это означает, что Вы получаете индивидуальные консультации, быструю доставку и высококачественные релейные модули, идеально соответствующие Вашим потребностям.

Наши реле сертифицированы и допущены к использованию по всему миру. Используя PLC-INTERFACE, Вы можете быть уверены в простоте и безопасности их применения практически в любой области. Мы предлагаем полный спектр сертификатов и допусков для текущих и будущих применений.