Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 60 В DC
Одиночные реле и принадлежности
Благодаря нашим вставным одиночным реле и широкому ассортименту принадлежностей вы всегда сохраняете гибкость. Простая и быстрая замена реле обеспечивает высокую степень готовности оборудования для ваших целей. Мы предлагаем широкий выбор принадлежностей для релейных систем – от подходящей маркировки и систем распределения потенциалов до многофункциональных модулей времени.
Вставное промышленное реле с силовыми контактами, 2 переключающих контакта, контрольная кнопка, СИД-индикатор состояний, механический индикатор коммутационных положений, входное напряжение: 230 В AC
Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 24-253 В перем. тока/ 2 A
Вставное герметичное промышленное реле RT III с силовыми контактами, 4 переключающих контакта, механический индикатор положения контактов, полярность: без полюсов, входное напр.: 120 В AC, в сочетании с цоколями RIF-2.../EX имеет допуск для зоны 2 по ATEX/IECEx и взрывоопасных зон класса I, кат. 2.
Вставное промышленное реле с силовыми контактами и дополнительным твердым позолоченным покрытием, 4 переключающих контакта, тестовая кнопка, светодиодный индикатор состояния, безынерционный диод, механический индикатор коммутационного положения, полярность A1+, A2-, напряжение на катушке: 12 В DC
Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В DC
Вставное миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающий контакт, кнопка для тестирования, механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, диод свободного хода, полярность А1+, А2-, входное напряжение 24 В DC
Вставное восьмиконтактное реле с силовыми контактами, 3 переключающих контакта, испытательная кнопка, механическая индикация положения включения, напряжение на катушке: 120 В AC
Штекерное силовое реле, базовое исполнение, Штекерное подключение, 4 переключающих контакта, индикатор состояния: СИД (зеленых), Входное напряжение: 230 В AC
Вставное промышленное реле с силовыми контактами, 4 переключающих контакта, тестовая кнопка, светодиодный индикатор состояния, механический индикатор коммутационного положения, напряжение на катушке: 24 В B AC
Преимущества для Вас
- Высокая степень готовности оборудования благодаря легко заменяемым реле
- Сэкономьте время при выполнении кабельной разводки благодаря широкому ассортименту принадлежностей и кабельных решений plug & play
- Эффективная установка благодаря полезным системам распределения потенциалов, таким как перемычки, для Вашей релейной системы
- Четкая маркировка с помощью подходящего маркировочного материала
Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности
Данные вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления и контроля. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. В то же время вспомогательные реле отличаются низким потреблением энергии несмотря на высокую коммутационную способность. Таким образом, они оптимально подходят для применения, например, в подстанциях.
Реле якоря оси приводит в действие все контакты одновременно, без промежуточного переключения рычагов. Штекерные вспомогательные реле быстро и безопасно монтируются на соответствующем цокольном модуле.
Преимущества для Вас наших вспомогательных реле:
- Надежная и долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности
- Экономное использование монтажного пространства благодаря компактной конструкции
- Простой ввод в эксплуатацию с помощью подготовленных штекерных соединителей