Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, Пайка волной, cтепень защиты: IP20, тип подключения: THT-волна, Лоток
Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки
Адаптеры и муфты обеспечивают высокую степень гибкости при адаптации кабельной разводки. Адаптеры для несущей рейки обеспечивают безопасное подключение линий и надежную передачу данных. В полевых условиях можно использовать M8, M12 и адаптеры вилки электромагнитного клапана. Нагрузочные резисторы помогают надежно предотвратить отражение сигнала на конце линии шины в системах полевой шины.
Oптический адаптер , cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, материал: Пластмасса, тип подключения: Сопряжение, кабельный отвод: прямое, цвет: фиолетовый, Ethernet
Многомодовый трансивер SFP+ для передачи до 10 Гбит/с на 500 м при длине волны 850 нм в промышленном диапазоне температуры
Штекеры для клапана, 5-контактный, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, к Штекеры для клапана AD (реле давления), с 2 светодиодных индикатора
Патч-панель, SC-RJ, для установки на несущую рейку, IP20, 1 гнездо, гнездо/гнездо, применяется для стекловолоконных, многомодовых кабелей, кабелей на основе PCF и полимерного волокна
Оконечное сопротивление PROFIBUS M12
Адаптер, 4-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A
Штекерный соединитель для печатных плат SMD для трансиверов SFP и SFP+
Адаптер, 3-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M8 Snap-in, кодирование: A
Оконечное сопротивление CANopen® / DeviceNet™ M12
Преимущества для Вас
- Компактная конструкция для компактного монтажа
- Надежная передача данных при помощи муфт и кабельных соединительных модулей
- Гибкое использование благодаря модулям для различных интерфейсов передачи данных
19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконных и медных кабелей для передачи данных
19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконного кабеля и медных кабелей для передачи данных также входят в ассортимент адаптеров. Данные изделия относятся к разделу штекерных соединителей для передачи данных.
Настенные соединительные коробки
Настенные соединительные коробки, или Terminal-Outlet, служат для соединения конечного устройства и кабельной разводки. Соединительные коробки также представлены в списке продукции на этой странице.