VAL-MS 320/3+1
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2859178
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 4-канальное (схема 3+1), для монтажа на NS 35/7,5, напряжение 230 В AC
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Широкий спектр применения благодаря различным номинальным напряжениям
Модульная концепция позволяет создавать индивидуальные решения для любых задач