VAL-MS-EE-T2-3+1-320-FM
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2910574
Комбинированный разрядник для защиты от перенапряжений, 4-канальный, для монтажа на NS 35/7,5, с переключающим контактом для передачи дистанционного сигнала (FM), напряжение 230 В AC
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разрядник для защиты от перенапряжений |
Класс испытания согл. МЭК | II |
T2 | |
Тип EN | T2 |
Система энергоснабжения IEC | TN-S |
TT | |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Полюсов | 4 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
Функция переключения | Переключающий контакт |
Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC |
5 В DC ... 30 В DC | |
Рабочий ток | 5 мA AC ... 750 мA AC |
5 мА DC ... 1 A DC |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм² ... 16 мм²) |
4,5 Нм (25 мм² ... 35 мм²) | |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
Тип подключения | Вилочный наконечник |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
Резьба винтов | M2 |
Момент затяжки | 0,25 Нм |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Чертеж |
|
Ширина | 71 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 64,7 мм |
Горизонтальный шаг | 4 TE |
Цвет | серый B (RAL 7043) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA 6.6/PBT |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6 |
PBT |
Защитная цепь | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Направление действие | 3L-N & N-PE |
Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN-S) |
240/415 В AC (TT) | |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 335 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L- PE) | 335 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) | 260 В AC |
Номинальный ток IL | 80 A |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 450 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (N-PE) | 100 A |
Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,6 кВ |
Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 1,9 кВ |
Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,5 кВ |
Остаточное напряжение Ures (L-N) | ≤ 1,6 кВ (при In) |
≤ 1,5 кВ (при 10 кА) | |
≤ 1,3 кВ (при 5 кА) | |
≤ 1,1 кВ (при 3 кА) | |
Остаточное напряжение Ures (L-PE) | ≤ 1,9 кВ (при In) |
≤ 1,5 кВ (при 10 кА) | |
≤ 1,3 кВ (при 5 кА) | |
≤ 1,2 кВ (при 3 кА) | |
Остаточное напряжение Ures (N-PE) | ≤ 0,4 кВ (при In) |
≤ 0,25 кВ (при 10 кА) | |
≤ 0,15 кВ (при 5 кА) | |
≤ 0,1 кВ (при 3 кА) | |
Характеристика TOV при UT (L-N) | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
440 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A (gG) |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 125 A (gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
Указание | 2011 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
Указание | 2012 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2910574 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CLP211 |
GTIN | 4055626462677 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 421,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 402,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 11,911 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
MPB 18/4-12 - Монтажная перемычка 2809296
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Проходные клеммы 2749880
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
VAL-MS-EE-T2-320-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 2910579
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А