VAL-MS 1000DC/2+F - Устройство защиты от перенапряжений, тип 2
2800177

Разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем постоянного тока (1000 В), 3-полюсный базовый элемент, 3 вставных варистора с контролем температуры, для проводников РЕ без утечки тока, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия