Функциональные распределительные блоки PTFIX позволяют легко интегрировать такие функциональные элементы, как разделители, предохранители или компоненты. Блоки оснащены встроенной перемычкой и выпускаются с семью точками подключения и номинальным сечением 2,5 мм².
Защелкивающийся штыревой адаптер, для технологии прямого монтажа блоков FIX 2,5 мм2, 4 мм2 и 10 мм2, цвет: серый