3-фазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 24 В DC, выходной ток: 20 A, выключатель нулевого напряжения
Полупроводниковые контакторы
Полупроводниковые контакторы значительно превосходят механические аналоги в скорости коммутации, долговечности и надежности. Полупроводниковые коммутаторы обеспечивают надежную работу со стабильным временем коммутации даже в условиях запыленной или химически агрессивной атмосферы. Переключение омических и индуктивных нагрузок отличается бесшумностью и отсутствием механического износа компонентов. Полупроводниковые контакторы серии CONTACTRON предлагаются в исполнениях для однофазных и трехфазных сетей и в зависимости от модели поддерживают функцию реверса.
3-фазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 24 В DC, выходной ток: 30 A, выключатель нулевого напряжения
3-фазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 24 В DC, выходной ток: 10 A, выключатель нулевого напряжения
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 24 В DC, выходной ток: 50 A, нулевой выключатель
Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор со входом 24 В DC, выходной ток 2 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 24 В DC, выходной ток: 20 A, нулевой выключатель
Электронное реле реверсирования нагрузки, для прямого управления потребителями, подключенными к 3-фазной цепи питания, со световым индикатором и защитной схемой, выход: 110 - 550 В AC / 3 x 9 A
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 230 В AC, выходной ток: 30 A, нулевой выключатель
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 230 В AC, выходной ток: 50 A, нулевой выключатель
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 230 В AC, выходной ток: 20 A, нулевой выключатель
Преимущества наших полупроводниковых контакторов
- Надежная и быстрая коммутация благодаря не подверженной износу электронике
- Прочная, т. е. невосприимчивая к вибрациям и ударным нагрузкам конструкция
- Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств
- Коммутационная способность до 18,5 кВт
- Прямой пуск и реверсирование асинхронных трехфазных электродвигателей
Новые изделия
Трехфазные полупроводниковые контакторы
Быстрое, надежное и долговечное переключение
Полупроводниковые контакторы бесшумно и без износа переключают различные нагрузки в промышленных условиях. Высокая частота коммутации и переключение без нагрузки при переходе через ноль с узкой шириной.
Основные характеристики
- Последовательная программа выпуска продукции
- Быстрая коммутация без износа
- Диапазон температур: -40 °C ... +60 °C
- Устойчивость к ударам и вибрациям
- Ток переключения до 30 А
- Повышенная готовность оборудования
- Высокий диапазон рабочих напряжений до 660 В AC
Преимущества для Вас
- Экономия места в шкафу управления благодаря небольшой ширине
- Более длительный срок службы по сравнению с электромеханическими решениями благодаря неизнашиваемой полупроводниковой технологии
- Оптимальное управление теплом благодаря встроенному радиатору
Коммутация больших нагрузок переменного тока
Коммутация без помех в электросети: полупроводниковые контакторы Phoenix Contact коммутируют при переходе тока через ноль. Это означает отсутствие высокочастотных посторонних импульсов.
Дополнительные практические преимущества:
- Простота управления: доступны варианты входного напряжения 24 В DC и 230 В AC
- Интегрированная цепь блокировки и кабельная разводка для устройств
- При перегреве модуля срабатывает опциональное устройство тепловой защиты