FL SWITCH 1024T - Industrial Ethernet Switch
1343027

Коммутатор Ethernet, 24 порта RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Фильтр PTCP для PROFINET, обеспечивающий надежную связь в сетях PROFINET
Оптимизированная приоритизация обмена данными для протоколов автоматизации
Энергосберегающий Ethernet согласно IEEE 802.3az
Класс соответствия PROFINET A для обмена данными в режиме реального времени
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж