FL SWITCH 1012NT-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1249598
Узкий коммутатор Ethernet, расширенный диапазон температуры, двенадцать портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, два порта 100/1000 Мбит/с, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Подробная информация о продукте
Ширина | 40 мм |
Высота | 140,4 мм |
Глубина | 92,4 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Материал корпуса | Поликарбонат РС армированный стекловолокном |
Алюминий / стальной лист DC01 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Ethernet (RJ45) | |
Количество интерфейсов | 12 |
Тип подключения | RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
Количество каналов | 12 (порты RJ45) |
Ethernet (SFP) | |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | SFP |
Скорость передачи данных | 100/1000 Мбит/с (дуплексный режим) |
Среда передачи | Зависит от SFP-модуля |
Дальность передачи | до 40 км (в зависимости от типа используемого волокна / SFP-модуля) |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
Количество каналов | 2 (SFP-порты) |
Тип изделия | Коммутатор |
Серия изделий | Unmanaged Switch 1000 |
MTTF | 64,3 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
298,8 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) | |
560,1 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) | |
Прочие характеристики | Расширенный диапазон температуры |
Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор |
Автосогласование | |
Режим переключения на передачу с промежуточным хранением | |
Функции коммутатора | |
Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор |
Автосогласование | |
Режим переключения на передачу с промежуточным хранением | |
Класс соответствия PROFINET | Conformance-Class A |
Таблица MAC-адресов | 8k |
Отображение состояний и диагностики | Светодиодные индикаторы: US, наличие связи и активация порта |
Другие функции | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
Приоритизация по Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
Энергосберегающий Ethernet (IEEE 802.3az) | |
10Base-T (IEEE 802.3) | |
Функции безопасности | |
Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор |
Автосогласование | |
Режим переключения на передачу с промежуточным хранением |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,32 Вт (при 24 В DC) |
Среда передачи | Медь |
Питание | |
Электропитание (DC) | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 32 В DC |
Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
Потребляемый ток, макс. | 480 мА (при 9 В DC) |
Потребляемый ток, типовой | 25 мА (при 24 В DC) |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Питание |
вставной | да |
Питание | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP30 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | 2000 м (максимальный) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Удары (при эксплуатации) | 30г (EN 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
Давление воздуха (эксплуатации) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Свидетельство ЕС об утверждении типового образца | UL 21 ATEX 2638X |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат МЭК по взрывозащищенности | IECEx UL 21.0120X |
UL, США / Канада | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Соответствие директиве по ЭМС | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ЭСР) Критерий B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/всплески) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Имп. перенапр-я в мс д-не) Критерий B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (защищенность от помех по цепи питания) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
EN 61000-6-2 Класс A | |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2019 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN_61000-6-4:2019 |
Функциональность | |
Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор |
Автосогласование | |
Режим переключения на передачу с промежуточным хранением |
Индикатор состояния | Светодиодные индикаторы: US, наличие связи и активация порта |
Номер артикула | 1249598 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNN116 |
GTIN | 4063151355104 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 528,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 433 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 278fd7c9-b119-4b9f-af7a-df7a2d0644c1 |
Совместимые изделия
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Разъемы для печатной платы 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Разъемы для печатной платы 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
FL PANEL ADAPTER 40 - Монтажная плата 1085486
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Монтажная плата 1085484
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
FL SFP FX - Модуль среды 2891081
-
FL SFP FX SM - Модуль среды 2891082
-
FL SFP SX - Модуль среды 2891754
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный кабель 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный кабель 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115617
Преимущества для вас
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Класс соответствия PROFINET A для обмена данными в режиме реального времени
Энергосберегающий Ethernet согласно IEEE 802.3az
Фильтр PTCP для PROFINET, обеспечивающий надежную связь в сетях PROFINET
Оптимизированная приоритизация обмена данными для протоколов автоматизации
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А