Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 75 °/95 °, длина: 790 мм, диаметр: 70 мм, cтепень защиты: IP67, поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов
Станочные светильники
Наши прочные станочные светильники задают новые стандарты эффективного освещения промышленных установок: светодиодные технологии, неслепящий свет, широкий выбор вариантов управления, а также последовательное соединение при помощи разводки M12. В широком ассортименте продукции Phoenix Contact вы всегда найдете подходящие светодиодные станочные светильники с различными степенями защиты.
Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 85 °/101 °, длина: 615 мм, диаметр: 35 мм, cтепень защиты: IP54, поворотный, Переключение, возможность последовательного подключения
Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 85 °/101 °, длина: 335 мм, диаметр: 35 мм, cтепень защиты: IP54, поворотный, Переключение, возможность последовательного подключения
Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 85 °/95 °, длина: 190 мм, диаметр: 40 мм, cтепень защиты: IP67, поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов, возможность последовательного подключения
Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 85 °/101 °, длина: 895 мм, диаметр: 35 мм, cтепень защиты: IP54, поворотный, Переключение, возможность последовательного подключения
Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 40 °/80 °, длина: 190 мм, диаметр: 40 мм, cтепень защиты: IP67, поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов
Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 85 °/95 °, длина: 715 мм, диаметр: 40 мм, cтепень защиты: IP67, поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов
Преимущества для Вас
- Питание 24 В упрощает процесс обслуживания и повышает уровень безопасности
- Гибкий монтаж благодаря различным конструкциям и принадлежностям
- Быстрая установка и экономия компонентов благодаря кабельной разводке M12
- Возможность применения в станочном оборудовании благодаря устойчивости к воздействию охлаждающих и смазочных средств
Мало места, много света Станочные светильники 100-го класса
Многие машины становятся все более компактными и предлагают мало места для необходимого освещения. Станочные светильники PLD 100-го класса со степенью защиты IP54 отличаются чрезвычайно тонкой конструкцией. Они идеально подходят для встраивания в станок в условиях ограниченного монтажного пространства.
Входящий в комплект держатель позволяет поворачивать лампу для оптимального освещения. Данные светильники обеспечивают особенно качественное освещение на небольшом и среднем расстоянии до освещаемых поверхностей. В наличии имеются варианты длиной от 195 до 895 мм. Диаметр варьируется от 25 до 35 мм.
- Простой монтаж в условиях нехватки места благодаря узкой конструкции
- Целенаправленное освещение благодаря поворотной конструкции
- Использование в Северной Америке благодаря наличию допуска ETL
- Штекерная проводка позволяет свободно выбирать длину проводов и обеспечивает простую и быструю установку
Качественное освещение для любой системы Станочные светильники 200-го класса
Светодиодные станочные светильники 200-го класса отличаются ярким освещением. Так как по сравнению со светодиодными станочными светильниками 100-го класса они идеально подходят для средних и дальних расстояний до освещаемой поверхности.
Вам необходим свет в сложных окружающих условиях? Данные светильники подходят и для этого благодаря их высокой устойчивости к вибрационным и ударным нагрузкам, а также стойкости к охладительным и смазывающим жидкостям.
Вариант диаметром 40 мм идеально интегрируется в новые машины. С его помощью вы высокоэффективно освещаете внутреннее пространство машины и экономите место.
- Безосколочное стекло 4 мм обеспечивает возможность применения даже в среде с потенциальной механической нагрузкой
- Нечувствительны ко многим хладагентам и смазкам благодаря уплотнению Viton®
- Возможность применения в условиях высоких температур и повышенных вибрационных и ударных нагрузок
- Гибкие возможности монтажа благодаря вращению при любом варианте монтажа (уголок или держатель)
- Использование в Северной Америке благодаря наличию допуска ETL