PLD M 260 W-75/95 790/D70 - Светодиодный станочный светильник
2702488

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 75 °/95 °, длина: 790 мм, диаметр: 70 мм, cтепень защиты: IP67, поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Простая механическая замена классических трубчатых ламп (ретрофит) благодаря диаметру 70 мм
Вставная подводящая линия позволяет свободно выбирать длину проводов и таким образом обеспечивает простоту установки
Целенаправленное освещение благодаря поворотной конструкции
Класс защиты IP67 и устойчивость к воздействию охлаждающих и смазочные средств обеспечивает возможность применения в станках
Возможность применения в условиях высоких температур и повышенных вибрационных и ударных нагрузок
Безосколочное стекло обеспечивает возможность применения даже в среде с потенциальной механической нагрузкой
Сертификат ETL допускает использование в Северной Америке
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 60000 часов