PSR-CT-F-SEN-1-8 - Датчик для предохранительного выключателя
2702976

Бесконтактный предохранительный выключатель до кат. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (МЭК 61508), датчик Fixcode с кодировкой RFID, тип 4 (EN ISO 14119), автоматический или ручной пуск, интегрированная функция диагностики, питание 24 В DC, IP69K, штекерный соединитель M12

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Интегрированная функция перезапуска выключателя
4 положения включения, 3 направления движения
Защита от постороннего вмешательства благодаря технологии RFID-меток
Быстрая диагностика благодаря многочисленным статусным данным
Полный ассортимент разъемов M12 для удобства монтажа
Безопасная схема последовательного включения согласно EN ISO 14119
Гибкое использования благодаря компактной конструкции
Безопасное и экономичное комплексное решение