PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP - Реле безопасности
2702902

Предохранительное реле с IO-Link для аварийного останова, защитных дверей и световых завес, до SIL 3, кат. 4, PL e, 2 цепи датчиков, автоматический или ручной контроль пуска, 2 цепи активации, 1 сигнальный выход, US = 24 В DC, вставная клемма push-in

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
Диагностические данные посредством IO-Link в комбинации с предохранительными выключателями PSR-CT
Для контроля аварийного останова и положения защитных дверей, а также анализа сигналов от световых барьеров
Автоматическая, а также ручная активация
1- и 2-канальное управление
2 цепи датчиков
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508