AXL F IOL8 2H - Коммуникационный модуль
1027843

Axioline F, Ведущее устройство IO-Link, порты IO-Link Класс A: 8, тип подключения: Зажимы Push-in, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Подключение восьми устройств IO-Link
В качестве альтернативы: подключение одного цифрового датчика или исполнительного элемента к каждому порту
Подключение устройств IO-Link по 3-проводной схеме
3-проводная схема подключения датчиков
2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
Хранение данных параметров на главном устройстве
Спецификация IO-Link V1.1.2
Для каждого порта можно настроить замещающие значения входов и выходов
Поддержка IOL-CONF (начиная с версии встроенной программы 1.02)
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства