PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP
-
Pелейный модуль безопасности
1087569
Релейный модуль безопасности с IO-Link для аварийного останова, защитных щитов и световых барьеров, до SIL 3, кат. 4, PL e, 2 цепи датчиков, автоматический или ручной, контролируемый пуск, 2 безопасных цифровых выхода, 1 сигнальный выход, US = 24 В DC, вставная клемма push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Серия изделий | PSRmini |
| Применение | Аварийный останов |
| Контроль положения защитной двери | |
| Световой барьер | |
| Транспондер | |
| Монтажные планки | |
| Коврики | |
| Управление | 1- и 2-канальная |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время срабатывания, типовое | < 200 мс (автоматический пуск) |
| < 175 мс (контролируемый ручной пуск) | |
| Тип. время притяжения при Us | < 200 мс (при управлении с помощью А1) |
| Время реакции | < 10 мс |
| Время перезапуска | < 1 c (Время загрузки) |
| Время возврата в состояние готовности | 250 мс (по запросу функции безопасности) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4 Вт (UB = UBL = 30 В, IL1 = IL2 = 2,4 А) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | Надежная развязка 0,5 кВт между логикой и IO-Link |
| Базовая изоляция 4 кВ между всеми токовыми цепями и корпусом | |
| Питание | |
| Наименование | L+/L- |
| Номинальное напряжение питания периферийных устройств | 24 В DC -20 % / +25 % (Подается через интерфейс IO-Link ведущего устройства IO-Link.) |
| Потребляемый ток | тип. 8 мА |
| Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности; Cтабилитроны |
| Питание | |
| Наименование | A1/A2 |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +25 % (внешний предохранитель) |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 72 мА |
| Потребляемая мощность на US | тип. 1,73 Вт |
| Ток включения | тип. 12 A (Δt < 10 µs) |
| Время фильтрации | 1 мс (Для логики. К A1 при резком падении напряжения при Us ) |
| Защитная схема | Параллельная защита от перепутывания полярности; Cтабилитроны (Внешняя защита, см. указания по технике безопасности. Тип предохранителя: 5 АТ) |
| Цифровой: Цепь датчика S0 (S10, S12, S22) | |
| Описание входа | входы датчиков с функцией безопасности |
| МЭК 61131-2 тип 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
| Количество входов | 3 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (S10, S12) |
| Для S22 см. указание в разделе «Варианты подключения датчика сигналов». | |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC (S10, S12) |
| 0 В (S22) | |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | 0 мА ... 2 мА (S10, S12) |
| Ток включения | < 5 мА (тип. при US на S10) |
| < 5 мА (тип. при US на S12) | |
| > -7 мА (тип. при US на S22) | |
| Время фильтрации | макс. 1,5 мс (Ширина тестового импульса: низкий тестовый импульс (S10, S12) ) |
| Частота тестового импульса = 5 x ширина тестового импульса | |
| Деактивируйте импульсы включения в системах обеспечения безопасности. | |
| Синхронность | ∞ |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | < 5 мА (тип. при US на S10) |
| < 5 мА (тип. при US на S12) | |
| > -7 мА (тип. при US на S22) | |
| Цифровой: Цепь датчика S1 (S32, S42) | |
| Описание входа | входы датчиков с функцией безопасности |
| МЭК 61131-2, тип 3 | |
| Количество входов | 2 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | 0 мА ... 2 мА |
| Ток включения | < 10 мА (тип. при US, Δt = 500 мкс) |
| Время фильтрации | макс. 1,5 мс (Ширина тестового импульса: низкий тестовый импульс) |
| Частота тестового импульса = 5 x ширина тестового импульса | |
| Деактивируйте импульсы включения в системах обеспечения безопасности. | |
| Синхронность | ∞ |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | < 5 мА (тип. при US) |
| Цифровой: Диагностический вход (DGN) | |
| Описание входа | не обеспечивает безопасность |
| Потенциал A1/A2 или US | |
| Количество входов | 1 |
| Диапазон входных напряжений | 0 В DC ... 30 В DC |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | тип. 30 мА |
| Цифровой: Цепь пуска (S34, S35) | |
| Количество входов | 2 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Ток включения | < 10 мА (тип. при US, Δt = 100 мсек) |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | < 7 мА (тип. при US на S34) |
| < 5 мА (тип. при US на S35) | |
| IO-Link | |
| Наименование | IO-Link |
| Скорость передачи данных | 230 кбит/с (COM3) |
| Продолжительность цикла | 5 мс |
| Обновление данных процесса | 5 мс |
| Количество процессных данных | макс. 31 байт (Входные данные) |
| макс. 16 байт (Выходные данные) | |
| Описание входа | Линия коммутации и связи IO-Link |
| Количество входов | 1 |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Количество портов | 1 |
| Тип порта | Класс A |
| Цифровой: 14, 24 | |
| Описание выходов | цифровые выходы с функциями безопасности |
| PNP, МЭК 61131-2, тип 2 | |
| Количество выходов | 2 |
| Защитная схема | Включение свободного хода для индуктивных нагрузок |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Выходное напряжение | ≥ 23 В DC (Us - 1 B) |
| Ток утечки | макс. 1 мА (в безопасном состоянии) |
| Активная нагрузка | мин. 12 Ом |
| Макс. емкостная нагрузка | макс. 10 мкФ (Нагрузка 2,4 А) |
| макс. 4,7 мкФ (Нагрузка 1 А) | |
| Макс. индуктивная нагрузка | макс. 1 H |
| Ограничение индуктивного запирающего напряжения | макс. 50 В |
| Выходной ток | макс. 2,4 A |
| Ток включения | макс. 4,8 A (Δt = 10 мс) |
| Ток нагрузки, минимальный | 2 мА |
| Частота коммутации | 1 Гц (омические, индуктивные, ёмкостные) |
| Выходное напряжение в отключенном состоянии | < 5 В DC (в безопасном состоянии) |
| Схема разряда | Нет |
| Оповещение | |
| Напряжение | около 22 В DC |
| Частота коммутации | 1 Гц (омические, индуктивные, ёмкостные) |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Индикатор состояния | 5 x СИД (зеленых) |
| Индикация рабочего напряжения | 1 светодиод (зеленый, желтый, красный) |
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 116,6 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | PBT |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 30г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 5г |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 60947-5-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 1087569 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA181 |
| GTIN | 4055626883960 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 157,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 126,06 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d17c2d45-891f-457c-aaa6-bfca0eac327f |
Совместимые изделия
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Датчик для предохранительного выключателя 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Датчик для предохранительного выключателя 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Датчик для предохранительного выключателя 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Исполнительный механизм для предохранительного выключателя 2702973
-
CP-MSTB - Кодирующий профиль 1734634
-
CR-MSTB - Механический ключ 1734401
-
IOL-CONF - ПО для настройки конфигурации и диагностики 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
Преимущества для вас
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Для контроля аварийного останова и положения защитных дверей, а также анализа сигналов от световых барьеров
Для контроля также 4-проводных монтажных планок или нажимных ковриков согласно EN ISO 13856-1
2 цепи датчиков
2 безопасных цифровых выхода
1 цифровой сигнальный выход
Диагностические данные посредством IO-Link в комбинации с предохранительными выключателями PSR-CT
1- и 2-канальное управление
Ручной контроль и автоматическая активация
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А