NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Адаптер для монтажной рейки
1100077

тип подключения

Адаптер для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, материал: PC-GF10, тип подключения: Подключение IDC, сечение проводников: AWG 26- 22, Комплект из адаптера для монтажа на рейку, включая модуль подключения кабеля RJ45

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция
Для разводки медных и оптоволоконных кабелей
Деблокировка спереди без специального инструмента
One-Piece Design
Монтаж без специального инструмента
Опциональное подключение экрана для медных модулей
В принадлежностях в наличии элементы для обеспечения безопасности
Интеграция модульных вставок без необходимости в переходниках
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все таблички индивидуально по Вашему выбору