Патч-панель монтажная рейка

Go to Product Detail Page for item 2901643
FL-PP-RJ45-SC - Патч-панель
FL-PP-RJ45-SC - Патч-панель
2901643

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 клемм с винтовым зажимом (выводы 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

Go to Product Detail Page for item 1746805
PP-RJ-IDC-E - Патч-панель
PP-RJ-IDC-E - Патч-панель
1746805

Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы IDC, CAT6, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, допуск IECEx и ATEX, допуск для кораблестроения DNV

Go to Product Detail Page for item 2703023
PP-RJ-IDC-F - Патч-панель
PP-RJ-IDC-F - Патч-панель
2703023

Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы IDC, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений

Go to Product Detail Page for item 2703021
PP-RJ-SC-F - Патч-панель
PP-RJ-SC-F - Патч-панель
2703021

Патч-панель, гнездо RJ45 на винтовые клеммы, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений

Go to Product Detail Page for item 2901645
FL-PP-RJ45-LSA - Патч-панель
FL-PP-RJ45-LSA - Патч-панель
2901645

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 соединительных клемм LSA (выводы 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)