Компактный адаптер для несущей рейки, с опциональным присоединением экрана, с пылезащитной крышкой, неразъемное исполнение
NBC-PP-G1PGY
-
Адаптер для монтажной рейки
1041740
Адаптер для монтажной рейки, конструкция: Корпус с экраном, cтепень защиты: IP20, материал: PC-GF10, тип подключения: Быстрое подключение, без модульных вставок
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | без модульных вставок |
| Тип изделия | Патч-панель |
| Входят в комплект | 1100077 NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 |
| Количество модулей | 1 |
| Количество гнезд | 1 |
| Переходное сопротивление одной контактной пары | ≤ 5 мΩ |
| Переходное сопротивление | ≤ 5 мΩ (Экран-земля, опцион.) |
| Тип подключения | Быстрое подключение |
| Ширина | 18 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 64,6 мм |
| Материал | PP |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PC-GF10 |
| Материал, контакт | CuSn6 |
| Материал, контактная поверхность | олово |
| Стандарты / нормативные документы | PA 6 GF (Щитовой переключатель) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP20 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 60 °C |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Защищающая от пыли крышка не совместима с оптоволоконными модульными вставками |
| Номер артикула | 1041740 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNLAA |
| GTIN | 4055626598666 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 29,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 29,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440318 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Гнездовая вставка RJ45 1417274
-
CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Кабельный разъем RJ45 1041760
-
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Oптический адаптер 1041820
-
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Oптический адаптер 1041840
-
NBC-PP-P1PGY:10 - Крышка для защиты от пыли 1041860
-
NBC-PP-F1PWH:10 - Рамка безопасности Plug Guard 1041881
-
NBC-PP-A1PRD:10 - Компонент безопасности Port Guard 1041900
-
UC-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824678
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - DIN-рейка перфорацией 1207666
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Oптический адаптер 1041780
-
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Oптический адаптер 1041800
-
UC-TMF 16 VT - Маркировка для клеммных модулей 0822699
-
UC-TMF 16 YE - Маркировка для клеммных модулей 0819259
-
UC-TMF 16 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824682
-
UC-TMF 16 GN - Маркировка для клеммных модулей 0817921
-
UC-TMF 16 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824679
-
UC-TMF 16 OG - Маркировка для клеммных модулей 0817811
-
UC-TMF 16 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824681
-
UC-TMF 16 VT CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824683
-
UC-TMF 16 BU - Маркировка для клеммных модулей 0817905
-
UC-TMF 16 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824684
-
UC-TMF 16 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824680
-
UC-TMF 16 RD - Маркировка для клеммных модулей 0817824
Преимущества для вас
Компактная конструкция
Для разводки медных и оптоволоконных кабелей
Деблокировка спереди без специального инструмента
Монтаж без специального инструмента
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А