Пассивное решение PoE для фиксированного питания конечных устройств PoE (PD), 10/100 Мбит/с, -40 °C ... +75 °C, установка на монтажную рейку
Патч-панель / патч-поле
Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 клемм с винтовым зажимом (выводы 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)
Распределительная панель, тип подключения: Быстрое подключение, материал: PC-GF, cтепень защиты: IP20, размер корпуса: 1, цвет: черный
Коммутационная панель 19", IP20, с 24 местами монтажа на выбор для модулей подключения кабеля RJ45, соединительных модулей RJ45, LC-Duplex, SC-Simplex и MPO, средне-серый
Патч-панель, два гнезда RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы IDC, CAT6, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, допуск IECEx и ATEX, допуск для кораблестроения DNV
Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы IDC, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Патч-панель, гнездо RJ45 на 4 клеммы с винтовым зажимом (выводы 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой
Патч-панель, гнездо RJ45 на винтовые клеммы, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы push-in, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения