Неизолированные гильзы в основном используются в замкнутых пространствах. При этом они защищают проводник и облегчают дальнейшую обработку.
- Согласно DIN 46228-1 и UL 486F-A
- Доступны несколько вариантов длины
- Сечения провода от 0,14 до 120 мм²
Наконечники служат для безопасной подготовки проводов и кабельной разводки. Они защищают проводник от расщепления и таким образом облегчают введение в клеммную шахту. Обрабатывайте проводники профессионально и надежно с использованием наших высококачественных наконечников. Наш широкий ассортимент неизолированных и изолированных наконечников различных размеров и цветов также соответствует требованиям международных стандартов.
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 8 мм, длина наконечника: 14 мм, цвет: синий
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 10 мм, длина наконечника: 16 мм, цвет: черный
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 7 мм, длина наконечника: 7 мм, цвет: cеребристый
Sortibox, укомплектованный наконечниками TWIN по DIN 46228-4, 20 шт. AI-TWIN 2x4-12 GY по 10 шт. AI-TWIN 2x6-14 YE, AI-TWIN 2x10-14 RD
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 8 мм, длина наконечника: 14 мм, цвет: черный
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 12 мм, длина наконечника: 24 мм, цвет: красный
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 20 мм, длина наконечника: 37 мм, цвет: желтый
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 12 мм, длина наконечника: 18 мм, цвет: cерый
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 12 мм, длина наконечника: 18 мм, цвет: красный
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 8 мм, длина наконечника: 14 мм, цвет: красный
Неизолированные гильзы в основном используются в замкнутых пространствах. При этом они защищают проводник и облегчают дальнейшую обработку.
Изолированные наконечники защищают от расщепления проводников и облегчают вставку в зажимной вал.
Наконечники TWIN подходят для практичного обжима двух проводников в одном наконечнике.
Эти специальные версии наконечников для проводов используются для обработки проводников с более толстой изоляцией.
Материал в полосках используется для обработки проводников с помощью инструмента для снятия изоляции и обжима CRIMPFOX 4 IN 1 и CF CRIMPHANDY.
Наконечники в виде ленты используются в полностью и частично автоматизированном производстве. К примеру, ими может быть укомплектован автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000.
Наборы для зачистки и обжима, а также различные ассортиментные коробки дополняют наш ассортимент наконечников для проводов. Наши ассортиментные коробки поставляются как в пустом, так и в укомплектованном виде с наконечниками различных размеров и цветов.
Будучи одним из первых производителей, компания Phoenix Contact сертифицировала наконечники проводов в сочетании с набором инструмента для обжима и автоматов для обжима в соответствии со стандартом UL 486F, вступившим в силу в 2016 году (ZMLF.E488001). Вместе со стандартом соответствия DIN 46228-1/-4 (обновлено 03/2020) выполняются требования мирового рынка в отношении качества, безопасности и совместимости, предлагая ориентированным на экспорт пользователям систему с мировым признанием.