Неизолированные и изолированные наконечники разных размеров и цветов

Наконечники

Наконечники служат для безопасной подготовки проводов и кабельной разводки. Они защищают проводник от расщепления и таким образом облегчают введение в клеммную шахту. Обрабатывайте проводники профессионально и надежно с использованием наших высококачественных наконечников. Наш широкий ассортимент неизолированных и изолированных наконечников различных размеров и цветов также соответствует требованиям международных стандартов.

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент продукции для всех областей применения
  • Высококачественные, соответствующие стандартам наконечники, произведенные в Германии
  • UL-сертифицированное соединение в сочетании с различными нашими инструментами для обжима и автоматами
Одножильный наконечник без изоляции
Одинарный изолированный наконечник черного цвета
Одинарный изолированный наконечник TWIN белого цвета
Одинарный изолированный наконечник с увеличенным пластиковым воротником синего цвета
Одножильный наконечник без изоляции

Неизолированные гильзы в основном используются в замкнутых пространствах. При этом они защищают проводник и облегчают дальнейшую обработку.

  • Согласно DIN 46228-1 и UL 486F-A
  • Доступны несколько вариантов длины
  • Сечения провода от 0,14 до 120 мм²

Одинарный изолированный наконечник черного цвета

Изолированные наконечники защищают от расщепления проводников и облегчают вставку в зажимной вал.

  • Согласно DIN 46228-4 и UL 486F-E
  • Выпускается в нескольких вариантах длины и цвета
  • Сечение провода от 0,14 до 120 мм²

Одинарный изолированный наконечник TWIN белого цвета

Наконечники TWIN подходят для практичного обжима двух проводников в одном наконечнике.

  • Подходит для производства цепных перемычек
  • Согласно UL 486F-F
  • Выпускается в нескольких вариантах длины и цвета
  • Сечение провода от 2 x 0,5 до 2 x 16 мм²

Одинарный изолированный наконечник с увеличенным пластиковым воротником синего цвета

Эти специальные версии наконечников для проводов используются для обработки проводников с более толстой изоляцией.

  • Доступны варианты для UL, AWG, JIS, Multinorm и проводников с защитой от короткого замыкания
  • Согласно DIN 46228-4 и UL 486F-E
  • Выпускается в нескольких вариантах длины и цвета
  • Сечения провода от 0,5 до 16 мм²

Изолированные наконечники синего цвета в виде полосок
Наконечники красного цвета в лентах
Ассортиментная коробка черного цвета, укомплектованная наконечниками
Изолированные наконечники синего цвета в виде полосок

Материал в полосках используется для обработки проводников с помощью инструмента для снятия изоляции и обжима CRIMPFOX 4 IN 1 и CF CRIMPHANDY.

  • Согласно DIN 46228-4 и UL 486F-E
  • Доступен в нескольких цветовых вариантах
  • Сечения провода от 0,5 до 2,5 мм²

Наконечники красного цвета в лентах

Наконечники в виде ленты используются в полностью и частично автоматизированном производстве. К примеру, ими может быть укомплектован автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000.

  • Согласно DIN 46228-4 и UL 486F-E
  • Выпускается в нескольких цветовых вариантах и размерах рулонов
  • Сечения провода от 0,5 до 2,5 мм²

Ассортиментная коробка черного цвета, укомплектованная наконечниками

Наборы для зачистки и обжима, а также различные ассортиментные коробки дополняют наш ассортимент наконечников для проводов. Наши ассортиментные коробки поставляются как в пустом, так и в укомплектованном виде с наконечниками различных размеров и цветов.

Обжимные клещи CRIMPFOX DUO 10 в окружении различных обжатых проводников

Пионер в области международных стандартов на качество, безопасность и совместимость

Компания Phoenix Contact стала одним из первых производителей наконечников для проводов в сочетании с набором инструментов для обжима и автоматов для обжима, сертифицированных в соответствии со стандартом UL 486F, вступившим в силу в 2016 году (ZMLF.E488001). Благодаря соответствию стандарту DIN 46228-1/-4 (обновлено 03/2020) удовлетворяются требования мирового рынка в отношении качества, безопасности и совместимости, а также предлагаются ориентированные на экспорт пользователи системы с мировым признанием.
Сертифицированные UL комбинации наконечников и инструментов можно найти в нашем обзоре.

Логотип сертификации UL

Обзор полезной информации
Что нужно знать о наконечниках для проводов

Ознакомьтесь с нашим плакатом на тему наконечников. С первого взгляда Вы получите все необходимые знания и советы по работе: почему, например, выгодно использовать наконечник, что необходимо учитывать при зачистке проводников и какие формы обжима подходят и когда.

Скачать постер сейчас
Обработка проводов с наконечниками