Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TC ROUTER 3002T-4G ATT - Маршрутизатор
2702533

Промышленный маршрутизатор LTE 4G, исполнение для AT&T (US), переход на 3G UMTS/HSPA, 2 интерфейса Ethernet, межсетевой экран, NAT, поддержка IPsec и OpenVPN, 2 гнезда для антенны SMA-F, отправка СМС и электронной почты, 2 цифровых входа, 1 цифровой выход

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Промышленный маршрутизатор мобильной связи 4G (LTE)
Переход обратно на 3G (UMTS/HSPA)
Мобильное высокоскоростное соединение с интернет до 150 Мбит/с
Объединение в сеть устройств Ethernet посредством сети мобильной связи
Шлюз Ethernet-SMS для простого оповещения о тревоге
Межсетевой экран с потоковой проверкой трафика для динамической фильтрации
Таблица NAT и ретрансляция портов для прямого удаленного доступа на конечное устройство
Два коммутационных входа и один коммутационный выход
Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
Два локальных разъема Ethernet
Энергосберегающий режим с возможностью переключения
Встроенный журнал
Контроль соединения
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C