Пластиковая табличка с отверстием, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 45 мм
Маркировка устройств
Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.
Держатели маркировки, Может применяться для любых кнопок и переключателей диаметром 22 мм, черный, без маркировки, тип монтажа: винты, заклепки, диаметр: 23 мм, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм
Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 16 мм
Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens ET 200SP, Карта, cерый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 31 мм
Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 17,5 мм, ширина текстового поля: 27 мм
Этикетка, рулон, серебристый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 8000 мм
Вставная табличка, Указания по монтажу: Перед применением материал необходимо сложить по центру вдоль перфорированной линии, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 5,5 м, высота текстового поля: 3 мм, ширина текстового поля: 8000 мм
Маркеры для устройств, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 160, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Фиксируемые таблички, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 54, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 17 мм
Этикетка повышенной гибкости, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 8000 мм
Преимущества для вас
- Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
- Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
- От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств
Применение в шкафу управления
Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.
Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.
Маркировка устройств для наклеивания
Маркировка устройств для наклеивания
Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.
Маркировка устройств для привинчивания
Маркировка устройств для привинчивания
Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.
Установка пластмассовых табличек в несущую рейку
Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек
Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.
Маркировка устройств для вставки в держатель табличек
Маркировка устройств для вставки в держатель табличек
Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.