LS-EMLP (20X8) WH
-
Маркеры для устройств
0831685
Маркеры для устройств, Лист, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 160, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Наклеиваемая маркировка оборудования
Подготовленные маркеры устройств в стандартном формате для лазерной печати, рассчитанные на оптимальное позиционирование в маркировочном устройстве
Очень высокая контрастность благодаря белому верхнему слою с черной маркировкой