Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831915
LS-EMSP-AL (75,6X54) BK CUS - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (75,6X54) BK CUS - Маркеры для устройств
0831915

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 75,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830631
EML-HA (76X51)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (76X51)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830631

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 51 мм, ширина текстового поля: 76 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831902
LS-EMSP-AL (50X15) CUS - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (50X15) CUS - Маркеры для устройств
0831902

Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827629
UC-EM (20X9) CUS - Фиксируемые таблички
UC-EM (20X9) CUS - Фиксируемые таблички
0827629

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827631
UC-EMP (27X8) CUS - Фиксируемые таблички
UC-EMP (27X8) CUS - Фиксируемые таблички
0827631

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827636
UC-EMP (49X15) CUS - Фиксируемые таблички
UC-EMP (49X15) CUS - Фиксируемые таблички
0827636

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824247
BMKL 20X 8 WH CUS - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 20X 8 WH CUS - Этикетки в листах DIN-A4
0824247

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 224, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830037
US-EMP (27X15) YE CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (27X15) YE CUS - Фиксируемые таблички
0830037

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 27, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.