Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824251
BMKL 26,8X6,8 WH CUS - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 26,8X6,8 WH CUS - Этикетки в листах DIN-A4
0824251

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 228, высота текстового поля: 6,8 мм, ширина текстового поля: 26,8 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827649
UC-EMP (17X15) SR CUS - Фиксируемые таблички
UC-EMP (17X15) SR CUS - Фиксируемые таблички
0827649

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824261
BMKL 64X34 WH CUS - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 64X34 WH CUS - Этикетки в листах DIN-A4
0824261

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 21, высота текстового поля: 34 мм, ширина текстового поля: 64 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830742
EML-HA (70X50)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (70X50)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830742

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 50 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831948
LS-EMP-AL (27X18) CUS - Маркеры для устройств
LS-EMP-AL (27X18) CUS - Маркеры для устройств
0831948

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 35, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827627
UC-EM (18X8) CUS - Фиксируемые таблички
UC-EM (18X8) CUS - Фиксируемые таблички
0827627

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 18 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831966
LS-EMLP (17X7) WH CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (17X7) WH CUS - Маркеры для устройств
0831966

Маркеры для устройств, Лист, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 220, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830057
US-EMP (60X30) SR CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (60X30) SR CUS - Фиксируемые таблички
0830057

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831901
LS-EMSP-AL (39X15) CUS - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (39X15) CUS - Маркеры для устройств
0831901

Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 39 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.