Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824429
GPE 52X26 WH CUS - Гравировочный материал
GPE 52X26 WH CUS - Гравировочный материал
0824429

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 9, высота текстового поля: 26 мм, ширина текстового поля: 52 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831908
LS-EMSP-AL (150X120) CUS - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (150X120) CUS - Маркеры для устройств
0831908

Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 120 мм, ширина текстового поля: 150 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830375
US-EMLP (35X15) CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (35X15) CUS - Пластиковая табличка
0830375

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 27, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831931
LS-EMSP-AL (50X30) BU CUS - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (50X30) BU CUS - Маркеры для устройств
0831931

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824367
EMLP 24 (30X12)R CUS - Пластиковая табличка с отверстием
EMLP 24 (30X12)R CUS - Пластиковая табличка с отверстием
0824367

Пластиковая табличка с отверстием, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824423
GPE 27X18 SR/R CUS - Гравировочный материал
GPE 27X18 SR/R CUS - Гравировочный материал
0824423

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827942
UC-EMLP (17X15) SR CUS - Пластиковая табличка
UC-EMLP (17X15) SR CUS - Пластиковая табличка
0827942

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832040
LS-EMLP 24 (30X12) YE CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP 24 (30X12) YE CUS - Маркеры для устройств
0832040

Маркеры для устройств, Лист, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.