Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830380
US-EMLP (52,5X15) YE CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (52,5X15) YE CUS - Пластиковая табличка
0830380

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 18, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 52,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0826685
UC-EMP (60X15) YE CUS - Фиксируемые таблички
UC-EMP (60X15) YE CUS - Фиксируемые таблички
0826685

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830035
US-EMP (27X12,5) SR CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (27X12,5) SR CUS - Фиксируемые таблички
0830035

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830395
EMT (EX15)R CUS - Вставная табличка
EMT (EX15)R CUS - Вставная табличка
0830395

Вставная табличка, для обозначения держателя таблички Phoenix Contact CARRIER/L-EMP, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, высота текстового поля: 50000 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830560
EML-RM (35X6,5)R CUS - Этикетка, отделяемая
EML-RM (35X6,5)R CUS - Этикетка, отделяемая
0830560

Этикетка, отделяемая, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 6,5 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830847
US-EMP (35X9) SR CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (35X9) SR CUS - Фиксируемые таблички
0830847

Фиксируемые таблички, Карта, серебристый, с маркировкой, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 45, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830167
EML-HT (50X10)R CUS - Высокотемпературная этикетка
EML-HT (50X10)R CUS - Высокотемпературная этикетка
0830167

Высокотемпературная этикетка, для термопринтера, круглая, диаметром 12 мм, устойчивость к воздействию температур от 60 до 300°С, индивидуальная маркировка с указанием месяца и года

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830622
EML-HA (15X9)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (15X9)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830622

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.