Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0804455
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
0804455

Маркировочный лист, Лист, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 7,5 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 7,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0804183:0031
SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Маркировка для клеммных модулей
SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Маркировка для клеммных модулей
0804183:0031

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 40, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 5 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0804455:0021
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Маркировка для клеммных модулей
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Маркировка для клеммных модулей
0804455:0021

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными цифрами по порядку: 21 ... 30, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0830769
US-TML (104X5) - Маркировка для клеммных модулей
US-TML (104X5) - Маркировка для клеммных модулей
0830769

Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 19, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Go to Product Detail Page for item 0818658
UC-TMF 8 RD - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 8 RD - Маркировка для клеммных модулей
0818658

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0829126
GBS 5-25X5 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей
GBS 5-25X5 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей
0829126

Табличка для групповой маркировки, устанавливается по центру клеммного модуля, для винтовых, пружинных клемм и клемм с системой быстрого подключения, маркируются с помощью этикеток 24 x 4 мм, или вручную фломастером B-STIFT, нижняя часть с ZB 5

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES