Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0804109
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
0804109

Маркировочный лист, Лист, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...(99)100, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 3,81 мм, Количество отдельных табличек: 14, высота текстового поля: 2,8 мм, ширина текстового поля: 3,81 мм

Go to Product Detail Page for item 0816210
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей
0816210

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, с перфорацией, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 6,35 мм, ширина текстового поля: 10,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0804109:0051
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Маркировка для клеммных модулей
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Маркировка для клеммных модулей
0804109:0051

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 60, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 14 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 3,81 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0804293:0011
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Маркировка для клеммных модулей
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Маркировка для клеммных модулей
0804293:0011

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 20, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 5,08 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0804455:0031
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Маркировка для клеммных модулей
SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Маркировка для клеммных модулей
0804455:0031

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными цифрами по порядку: 31 ... 40, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: склеивание

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES