Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0822660
UC-TM 12 VT - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 12 VT - Маркировка для клеммных модулей
0822660

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 40

Go to Product Detail Page for item 0829029
ZB 7,62 UV-100 - Полоса Zack
ZB 7,62 UV-100 - Полоса Zack
0829029

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 7,62 мм, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0819123
UC-TM 8 VT - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 8 VT - Маркировка для клеммных модулей
0819123

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56

Go to Product Detail Page for item 0829207
UCT-TMF 10 YE - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 10 YE - Маркировка для клеммных модулей
0829207

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 36, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 9,4 мм

Go to Product Detail Page for item 0822673
UC-TM 16 VT - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 16 VT - Маркировка для клеммных модулей
0822673

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 32

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES