Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824513
UC1-TMF 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TMF 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824513

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 3,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824613
UC-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824613

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 11,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824382
EMT (25X6)R CUS - Вставная табличка
EMT (25X6)R CUS - Вставная табличка
0824382

Вставная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 10 ... 25 мм, тип монтажа: вкладывать, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824400
ESL 26X6 CUS - Bставные полосы
ESL 26X6 CUS - Bставные полосы
0824400

Bставные полосы, Лист, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, с перфорацией, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 266, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 26 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0852175
TML (EX9,5)R P7,62 TR CUS - Маркировочные полосы
TML (EX9,5)R P7,62 TR CUS - Маркировочные полосы
0852175

Маркировочные полосы, рулон, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 7,62 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 9,5 мм, ширина текстового поля: 40000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830764
UCT6M-TM 8 CUS - Маркировка для клемм серии SNK производства ABB
UCT6M-TM 8 CUS - Маркировка для клемм серии SNK производства ABB
0830764

Маркировка для клемм серии SNK производства ABB, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 35, высота текстового поля: 11,3 мм, ширина текстового поля: 6,85 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0852152
TML (101X4,2)R P4 TR CUS - Маркировочные полосы
TML (101X4,2)R P4 TR CUS - Маркировочные полосы
0852152

Маркировочные полосы, рулон, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 4 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 4,2 мм, ширина текстового поля: 101 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829415
ZB 3,5 CUS - Полоса Zack
ZB 3,5 CUS - Полоса Zack
0829415

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824527
UC2F-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC2F-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824527

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 3 мм, ширина текстового поля: 8 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES