Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 8191966
UCTU-TM (3,5X7) CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCTU-TM (3,5X7) CUS - Маркировка для клеммных модулей
8191966

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, с маркировкой, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824678
UC-TMF 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824678

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 15,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829600
UCT-TM 5 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 5 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829600

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824482
TMT 5 R CUS - Маркировка для клеммных модулей
TMT 5 R CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824482

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 6,4 мм

Go to Product Detail Page for item 0830933
UM7-TM (5X10) - Маркировка для клеммных модулей
UM7-TM (5X10) - Маркировка для клеммных модулей
0830933

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829597
UCT-TM 5 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 5 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829597

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828351
UC1-TMF 8 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TMF 8 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0828351

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 7,65 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824950
ZB 30 CUS - Полоса Zack
ZB 30 CUS - Полоса Zack
0824950

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 30,3 мм, Количество отдельных табличек: 3, высота текстового поля: 3,5 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824471
SS-ZB YE CUS - Маркировочная планка Zack для контакторов
SS-ZB YE CUS - Маркировочная планка Zack для контакторов
0824471

Маркировочная планка Zack для контакторов, возможен заказ: в лентах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 20 мм, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829614
UCT-TM 7,62 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 7,62 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829614

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 7,62 мм, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES